Belimo

Los actuadores de compuertas para Sistemas HVAC Belimo se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de on/off, modulación o comunicación de compuertas y aplicaciones de seguridad. Los actuadores tienen un amplio rango de torque y la capacidad de instalarse directamente en los ejes de compuerta estándar. Estas soluciones son para manejadoras de aire, unidades economizadoras, unidades con terminales VAV, ventiladores con serpentines, ventiladores y compuertas de seguridad.

OVERVIEW

Actuadores de Belimo

Serie de AFB/AFBUP - 180 pulg. lb. de torque.

Serie de AMB/AMX - 160 – 180 in. lb. torque.

Serie de EFB/EFX - 270 pulg. lb. de torque.

Serie de EFCX - 270 pulg. lb. de torque.

Serie de FSAFB - 180 pulg. lb. de torque.

Serie de FSAFxxA - 180 pulg. lb. de torque.

Serie de FSLF - 30 pulg. lb. de torque.

Serie de FSNF - 70 pulg. lb. de torque.

Serie de FSTF - 18 pulg. lb. de torque.

Serie de GMB/GMX - 360 pulg. lb. de torque.

Serie de LF - 35 pulg. lb. de torque.

Serie de LMB - 45 pulg. lb. de torque.

Serie de NFB/NFX - 90 pulg. lb. de torque.

Serie de NMB/NMX - 90 pulg. lb. de torque.

SGA24 Positioners - Para actuadores proporcionales con un rango de rendimiento de 0 a 10. VCDó de 2 a 10 VCD.

Serie de TFB - 22 pulg. lb. de torque.

VAFB24-BAC-GTD - 180 pulg. lb. de torque.

ZGR01 resistor - Para conversiones de 4 a20 mA.

Purchase Options: