![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Actuator_Siemens_OpenAir-GND.png)
Siemens
Actuadores diseñados para facilidad de uso, precisión de control superior y eficiencia energética para los requisitos de control asociados con la generación, distribución y uso de calefacción y enfriamiento.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Actuator_Siemens_OpenAir-GND.png)
Actuadores de Belimo
Serie de AFB/AFBUP - 180 pulg. lb. de torque.
Serie de AMB/AMX - 160 – 180 in. lb. torque.
Serie de EFB/EFX - 270 pulg. lb. de torque.
Serie de EFCX - 270 pulg. lb. de torque.
Serie de FSAFB - 180 pulg. lb. de torque.
Serie de FSAFxxA - 180 pulg. lb. de torque.
Serie de FSLF - 30 pulg. lb. de torque.
Serie de FSNF - 70 pulg. lb. de torque.
Serie de FSTF - 18 pulg. lb. de torque.
Serie de GMB/GMX - 360 pulg. lb. de torque.
Serie de LF - 35 pulg. lb. de torque.
Serie de LMB - 45 pulg. lb. de torque.
Serie de NFB/NFX - 90 pulg. lb. de torque.
Serie de NMB/NMX - 90 pulg. lb. de torque.
SGA24 Positioners - Para actuadores proporcionales con un rango de rendimiento de 0 a 10. VCDó de 2 a 10 VCD.
Serie de TFB - 22 pulg. lb. de torque.
VAFB24-BAC-GTD - 180 pulg. lb. de torque.
ZGR01 resistor - Para conversiones de 4 a20 mA.