![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/Actuator_Bray.png)
Bray
Bray International es un fabricante de válvulas, actuadores neumáticos y eléctricos.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Actuator_Bray_Series-70.png)
Serie 70
La Serie 70 cuenta con un control de modulación on/off. Diseñada como una caja de conexiones, la Serie 70 ofrece un fácil acceso al cableado del bloque de terminales, ajustes de la cámara y la instalación del interruptor.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/Actuator_Bray_Series-92-93.png)
Serie 92/93
Los actuadores serie 92/93 son de engranaje, actuadores de pistón opuesto disponibles en dos versiones: doble efecto para rotación de 90°, 135° y 180° y retorno de resorte para rotación de 90°. Este actuador está completamente cerrado y autónomo.