SMD-301
El SMD-301 es una compuerta contra humo con clasificación para fugas clase I y aspas aerodinámicas con cierre operacional en caso de situaciones de emergencia de incendio. Este modelo se puede instalar vertical u horizontalmente y está clasificado para con un flujo de aire en cualquier dirección.
- Velocidad: De hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 176°C (350°F)
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3230-0981: 0104)
UL 555S (Listado # R13317)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A, 92, 101 y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Belimo FSKN120BAC BACNet Test Module
- Belimo FSKN24BAC BACNet Test Module
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Grille Tab Option
- Momentary Test Switch
- Multi-Voltage Transformer
- No Flow Duct Smoke Detector 2151
- Open or Closed Indicator
- POC Retaining Angle
- Quick Connect Breakaway Connection
- Security Bar Supplement
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Smoke Detector DUCTSD (System Sensor)
- Type R Transitions
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Leakage Rated Smoke Dampers - SMD, SMDR, SSSMD Series (#461338 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- External to Internal Mount for FSD and SMD Series (IOM #481950)
- Flange Mounted Installation Instruction Supplement (#472664 IOM)
- FSKN BACnet Modbus Information (Belimo)
- FSKN Bacnet Module Installation (#486240 IOM)
- FSKN Installation Instructions (Belimo)
- FSKN Wiring Diagrams (#486250 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (#465915 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (System Sensor)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSMD-301
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto