SMD-401EF
El SMD-401EF es una compuerta contra humo con clasificación para fugas clase I, aspas aerodinámicas y marco de aluminio con cierre operacional en caso de situaciones de emergencia de incendio. Este modelo se puede instalar vertical u horizontalmente y está clasificado para con un flujo de aire en cualquier dirección.
- Clasificación UL 555S para fugas clase I
- Presión: De hasta 6 pulg. Ca.
- Velocidad: De hasta 3000 ppm
- Temperatura: Hasta 121°C (250°F)
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
UL 555S (Listado # R13317)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A, 92, 101 y 105)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSMD-401EF
-
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto