SMD-301V
El SMD-301V es una compuerta contra humo con clasificación para fugas clase I, aspas aerodinámicas verticales con cierre operacional en caso de situaciones de emergencia de incendio. Este modelo se instala verticalmente y está clasificado para con un flujo de aire en cualquier dirección.
- Presión: De hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: De hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 176°C (350°F)
Certifications:
Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3230-0981: 0104)
UL 555S (Listado # R13317)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A, 92, 101 y 105)
-
Sistemas y Accesorios
- 120V to 24V Transformer
- Belimo FSKN120BAC BACNet Test Module
- Belimo FSKN24BAC BACNet Test Module
- Greenheck Test Switch (GTS)
- Grille Tab Option
- Momentary Test Switch
- Multi-Voltage Transformer
- No Flow Duct Smoke Detector 2151
- Open or Closed Indicator
- POC Retaining Angle
- Quick Connect Breakaway Connection
- Security Bar Supplement
- Smoke Detector (DUCT SD)
- Smoke Detector DUCTSD (System Sensor)
- Type R Transitions
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Leakage Rated Smoke Dampers - SMD, SMDR, SSSMD Series (#461338 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- External to Internal Mount for FSD and SMD Series (IOM #481950)
- Flange Mounted Installation Instruction Supplement (#472664 IOM)
- FSKN BACnet Modbus Information (Belimo)
- FSKN Bacnet Module Installation (#486240 IOM)
- FSKN Installation Instructions (Belimo)
- FSKN Wiring Diagrams (#486250 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Low Flow Duct Smoke Detector (#482753 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (#465915 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (System Sensor)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSMD-301V
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto