![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Fans_Roof-Curbs_Kitchens.png)
Bases en Techo para Ventiladores de Cocina
Las bases para techo son estructuras de soporte para ventiladores y extractores. Seleccione la base adecuada para adaptarse al tipo específico de techo, como plano, inclinado o acanalado. Muchas opciones disponibles aseguran que se cumplan todos los requisitos de construcción para cocinas y restaurantes comerciales.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10010/Adapter_1.png)
ADAPTADOR
Los adaptadores para bases de techo adaptan las dimensiones de la base del ventilador estándar a un tamaño de base de techo no estándar o no existente. Estos adaptadores son de aluminio o acero galvanizado.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GESR.png)
GESR
El modelo GESR es un equipo de soporte para utilizarse en techos planos con aislante o en techos inclinados.
- 8, 12 o 14 pulgadas de altura
- 4, 6 o 8 pulgadas de anchos
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GESS.png)
GESS
El modelo GESS es un equipo de soporte para utilizarse en techos planos sin aislante.
- De 8, 12 ó 14 pulgadas de altura
- 4, 6, ó 8 pulgadas de ancho
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPE.png)
GPE
El modelo GPE es una extensión de base para proporcionar altura adicional a las bases estándar. Esta base cuenta con la característica de una puerta para facilitar el acceso a la compuerta y el actuador de la compuerta.
- 12 a 24 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPEX.png)
GPEX
El modelo GPEX es una extensión de base para proporcionar altura adicional a las bases estándar.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPF.png)
GPF
Bases para techo con lados rectos para uso en techos planos
- De 8 a 42 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFP.png)
GPFP
Base con laterales planos para utilizarse en techos inclinados en ambientes severos o actividad sísmica.
- De 8 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFR.png)
GPFR
Base con laterales planos para utilizarse en techos inclinados y ondulados en ambientes severos o actividad sísmica.
- De 8 a 24 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFV.png)
GPFV
Bases para techo con lados rectos y ventilados con la intención de utilizarse en techos planos
- 20, 24, 26 o 30 pulgadas de altura, varía según el tamaño
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GPFVP.png)
GPFVP
Base para techo con laterales rectos ventilados para utilizarse en techos inclinados.
- 20, 24, 26, o 30 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GPFVR.png)
GPFVR
Base para techo con laterales rectos ventilados para utilizarse en techos ondulados o de doble hoja.
- 20, 24, 26, o 30 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPI_30x30.png)
GPI
Base para techo con lados rectos para uso en techos planos. Incluye una pistola de clavos neumática para madera para la fijación de material de techado.
- De 12 a 42 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPIP.png)
GPIP
Base con laterales planos para techos inclinados.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPIR.png)
GPIR
Base con laterales planos para techos ondulados o de doble hoja.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPR.png)
GPR
Base inclinada y elevada para uso en techos planos.
- De 8 a 20 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPS.png)
GPS
Base inclinada para uso en techos planos.
- De 8 a 20 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ISB.png)
ISB
El modelo ISB es una extensión para base de techo con una malla protectora diseñada para aplicaciones donde el edificio debe estar completamente libre de insectos. El procesamiento de alimentos es una aplicación típica para este producto.
- 7 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VCE.png)
VCE
El modelo VCE es una extensión para base de techo que se utiliza típicamente en aplicaciones de cocina. Utilice extensiones para bases de techo con los modelos CUBE, CUE o USGF de Greenheck para proporcionar la altura de descarga mínima requerida de 40 pulgadas por encima de la línea del techo según NFPA 96.
- Catálogos
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
GPFGPFPGPFRGPFVGPIGPIPGPIRGPRGPS
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía