![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Fans_Inline_Kitchens.png)
Ventiladores Extractores en Línea para Cocina
Estos modelos satisfacen una amplia gama de aplicaciones en restaurantes, cocinas comerciales y otras instalaciones. Las unidades se instalan en el techo o en el piso. Los rendimientos varían desde varios cientos de cfm hasta más de 100,000 cfm y presiones de hasta 10 pulg. Ca.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/QEI-27.png)
QEI
El modelo QEI es un modelo de transmisión por correa. Los diferentes niveles de diseño combinan la construcción con la aplicación para obtener el mejor rendimiento y la solución más económica. El QEI utiliza una rueda de flujo mixto y aletas direccionales de aire para mayor eficiencia, menor potencia y niveles de sonido más bajos.
- De 500 a 116,000 cfm
- Hasta 8 pulg. Ca.
- Disponible en construcción resistente a chispas B o C
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705), de grasa (UL/cUL-762), y potencia del ventilador para control de humo
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/SQ-140-07-700.png)
SQ
El modelo SQ es un ventilador centrífugo cuadrado de trasmisión directa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás.
- De 40 a 5,025 cfm
- Hasta 1.75 pulg. ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/BSQ-140_Belt-Guard.png)
BSQ
El modelo BSQ es un ventilador centrífugo cuadrado de transmisión por correa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno o reposición de aire donde el espacio es un problema importante. Las unidades cuentan con una cubierta de acero galvanizado y una rueda inclinada hacia atrás de aluminio.
- De 62 a 27,700 cfm
- Hasta 4.0 pulg. Ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
Certificación sísmica OSHPD disponible en ciertos tamaños y configuraciones
-
Catálogos
- Inline Fans (Models SQ and BSQ)
- Models QEI QEID
- BSQ Centrifugal Inline Fan New Dimensions Supplement
- Sure-Aire Catalog
- Fan Monitoring System Catalog
- Vari-Green Motor
- Vari-Green Motor (Spanish Version)
- Coatings for Extreme Applications
- Vari-Green Controls
- Corporate / All Products Catalog
- Corporate / All Products Catalog (Spanish Version)
-
Manuales de Instrucciones
- Fan Monitoring System (#479585 IOM)
- Isolator Mounting Assembly for Model SQ, Model BSQ, Model BDF (#469092 IOM)
- Models QEI and QEID (#481954 IOM)
- Models SQ and BSQ (#472058 IOM)
- Sure-Aire Controller High Voltage (100-240 VAC) (#475742 IOM)
- Sure-Aire Controller Low Voltage (24 VDC/VAC) (#476092 IOM)
- Sure-Aire K Factor Programming (#478758 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
QEISQBSQ
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía