Extractores Centrífugos para Cocina
Los ventiladores extractores centrífugos con descarga hacia arriba cuentan con la opción de ser por transmisión directa y por correa con ruedas centrífugas eficientes inclinadas hacia atrás y cono de entrada aerodinámico, lo que minimiza los efectos del sistema. Los motores de estos ventiladores están fuera de la corriente de aire, haciendo cada uso adecuado en cocinas comerciales. Las aplicaciones típicas incluyen extracción para campanas, extracción de grasa emitida por la cocina y control de humo.
OVERVIEW

CUE
El modelo CUE es un ventilador de transmisión directa diseñado para instalación en techo o pared, donde el aire de extracción se dirige lejos de la superficie de instalación. Construido con una cubierta de una sola pieza y soldada de manera continua, este ventilador se utiliza para extraer aire contaminado o cargado de grasa.
- 60 a 14,700 cfm
- Hasta 3.0 pulg. ca.
Alta temperatura
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SC - "Power Ventilators for Restaurant Exh. Appliances" (Formerly UL 762)

CUE-WALL
El modelo CUE-WALL es un ventilador de transmisión directa diseñado para instalación en techo o muro, donde el aire de extracción es dirigido lejos de la superficie de instalación. Construido con una sola pieza, cubierta soldada continuamente, este ventilador se utiliza para extraer el aire contaminado o cargado de grasa.
- o De 65 a 6.400 cfm
- o Hasta 3 pulg. Ca.
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SC - "Power Ventilators for Restaurant Exh. Appliances" (Formerly UL 762)

CUBE
Es un ventilador centrífugo con transmisión por correa para instalación en techo o en muro y extraer el aire contaminado o cargado de grasa. Con una cubierta de aluminio de una pieza, soldada de manera continua, el aire de extracción se descarga lejos de la superficie de instalación.
- 180 a 30,000 cfm
- Hasta 5.0 pulg. ca.
Alta temperatura
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SC - "Power Ventilators for Restaurant Exh. Appliances" (Formerly UL 762)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SD - "Power Ventilators for Smoke Control Systems" (Formerly UL Smoke)

CUBE-WALL
Utilice este ventilador centrífugo de transmisión por correa para techo o muro y extraer el aire contaminado o cargado de grasa. Cuenta con una cubierta de aluminio completamente soldada, el aire de extracción se descarga lejos de la superficie de instalación.
- De 375 a 14,700 cfm
- Hasta 5 pulgadas Ca.
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SC - "Power Ventilators for Restaurant Exh. Appliances" (Formerly UL 762)

USGF
El USGF es un ventilador de transmisión por correa ideal para aplicaciones de extracción de grasa pesada donde cocinar requiere grandes cantidades de grasa y/o combustibles sólidos. Las unidades cuentan con una rueda de acero con un acabado antiadherente con una cubierta y base de acero. La unidad cuenta con un recubrimiento (pintura en polvo horneada) para una mayor proteción.
- De 330 a 6800 cfm
- Hasta 3.25 pulg. Ca.
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SC - "Power Ventilators for Restaurant Exh. Appliances" (Formerly UL 762)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SD - "Power Ventilators for Smoke Control Systems" (Formerly UL Smoke)
-
Catálogos
- Corporate / All Products Catalog
- Corporate / All Products Catalog (Spanish Version)
- Series C Roof Upblast and Sidewall Centrifugal Exhaust Fans (Models CUE, CUBE, CUBE-HP, CUBE-XP)
- Series C Roof Upblast and Sidewall Centrifugal Exhaust Fans (Models CUE, CW, CUBE, CWB, CUBE-HP, CWB-HP, CUBE-XP) (Spanish Version)
- Vari-Green Controls
- Vari-Green Motor
- Vari-Green Motor (Spanish Version)
-
Manuales de Instrucciones
- Bracket Hinge Kit (#481366 IOM)
- Clean-Out Port Kit
- Grease Trap Installation (#476370 IOM)
- Hinge Kit Sizes 075-203 (#462866 IOM)
- Hinge Kit Sizes 220-540 (#462865 IOM)
- Hinged Curb Latch Kit (#481944 IOM)
- Model CUE/CUBE (#471560 IOM)
- Model USGF (#462077 IOM)
- Sidewall Bracket Hinge Kit (#481937 IOM)
- Sidewall Grease Kit (#481936 IOM)
- Vari-Green Control - Constant Pressure/Airflow Control (#479653 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Drive (#481200 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
- Wall Bracket (#483966 IOM)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
CUECUE-WALLCUBECUBE-WALLUSGF
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto