![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Energy-Recovery-Ventilators_Controls.png)
Controles de Recuperación de Energía
Investigue un conjunto completo de soluciones de control diseñados específicamente para una operación eficiente. Estos controles pueden integrarse a un Sistema de Gestión de Edificaciones (Building Management Systems - BMS). La solución correcta para su aplicación está aquí.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/c_pCO-mini_Angle.png)
ERV Microprocessor
The microprocessor controls all aspects of a unit's operation. It is factory-programmed, wired and tested to match the configuration for each job. The controller is ideal for jobs requiring standalone unit operation and those requiring building management communication capabilities. Network communication is available over the following protocols: BACnet MS/TP or IP, Modbus RTU or IP.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10004/Remote-Interface-Controller.png)
Interfaz Remota
Los usuarios finales ya no necesitan acceso físico al microprocesador instalado en la unidad para ajustar los parámetros del punto de control. La interfaz remota opcional muestra y permite ajustar los parámetros del punto de control. La interfaz remota está disponible como accesorio para el microprocesador o la interfaz de red.