Núcleos de Recuperación Energía

Un núcleo de recuperación de energía total transfiere tanto la energía sensible (calor) como la latente (humedad) entre la corriente de aire de la extracción y suministro sin que se mezclen las corrientes de aire. El núcleo de energía total se ofrece con una fibra o una membrana de polímero, en capas en una estructura corrugada de flujo cruzado. El núcleo separa el suministro y el aire de extracción, asegurando que solo se introduzca aire fresco en el espacio interior. Estos materiales proporcionan una transferencia de calor superior y permeabilidad a la humedad.

OVERVIEW

MiniCore

El MiniCore utiliza un centro de energía total compuesto de fibra de membrana, transmisión directa y motor electrónicamente conmutado e Vari-Green®. Diseñado para instalaciones en interiores, el MiniCore puede suspenderse en cualquier orientación. La unidad cuenta con conexiones configurables de admisión y descarga.

  • 150 a 1,000 cfm
  • Hasta 1 pulg.ca
Purchase Options:

ECV

El ECV utiliza un núcleo de energía total con opciones para VFD's de ventilador, controles de microprocesador, integración BMS y economizador de núcleo para instalaciones en interiores o exteriores.

  • De 500 a 4,400 cfm (núcleo o cubo estático de energía de fibra de membrana)
  • De 500 a 5,000 cfm (núcleo o cubo estático de energía de fibra de polímero)
  • Hasta 1 pulg. Ca.

Purchase Options: