![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/Energy-Recovery-Ventilators_Preconditioners_Energy-Recovery-Wheels_Open.png)
Rueda de Recuperación de Energía
La rueda de recuperación de energía gira entre las corrientes de aire de extracción y suministro y transfiere tanto energía sensible (calor) como latente (humedad). Esta rueda de energía consta e incluye: o Rueda de polímero de transferencia de calor para convertir energía sensible o Desecante de gel de silicio unido de forma permanente al polímero para la transferencia de energía latente o Segmentos extraíbles para facilitar el mantenimiento o Una garantía de fabricante de cinco años (menos motor).
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/MiniVent-450_Open.png)
MiniVent
El diseño compacto del MiniVent proporciona una solución económica para espacios individuales, como aulas escolares y pequeñas oficinas. Las posiciones configurables de entrada permiten instalaciones en el piso o colgadas en el techo. Cada unidad cuenta con una compuerta de retroflujo y motores con conmutación electrónica Vari-Green®.
- De 150 a 850 cfm
- Hasta 1 pulg. Ca.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/ERVi_Open.png)
ERV
El diseño de perfil bajo ERV con varias configuraciones de ductos permite instalaciones en el piso, techo o al aire libre. Los paneles de acceso y las puertas con bisagras opcionales proporcionan un acceso fácil a la rueda de energía, los filtros, los motores y los controles de la unidad. Están disponibles Variadores de Frecuencia VFD, sistemas de integración y economizador de rueda.
- De 500 a 12,000 cfm
- Hasta 1.5 pulg. Ca.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10010/ERVe-20_Open.png)
ERVe
Esta unidad ofrece muchas configuraciones y está diseñada para una fácil instalación en techos o a nivel del suelo. La cubierta para la intemperie, de doble pared con puertas de acceso con bisagras permite un fácil acceso a los filtros, motores y controles de las ruedas de la unidad. También está disponible un sistema de integración BMS opcional y un economizador de rueda.
- De 1,000 a 6,000 cfm
- Hasta 1 pulg. Ca.
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
MiniVentERVERVe
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto