![eCaps_Icon eCaps_Icon](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Dampers_Actuators.png)
Actuadores
Una amplia selección de actuadores eléctricos, neumáticos y manuales.
Seleccione actuadores neumáticos, eléctricos y manuales de una gran variedad de proveedores. Los actuadores están disponibles en operación de dos posiciones, flotantes u operación modulada con resorte o función de falla. La mayoría viene en 24 VAC o 120 VAC (suministro de 20 psi para actuadores neumáticos) con transformadores disponibles para otros voltajes como 230 VAC, 277 VAC, 440 VAC, etc.