DFD-210
El DFD-210 es una compuerta con aspas múltiples tipo 3V para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas. Las compuertas dinámicas se utilizan en Sistemas HVAC que permanecen operando durante un incendio.
- Presión: Hasta 10 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 177°C (350°F)
Certifications:
Certificación AMCA rendimiento del aire
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:103)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Multiblade fire dampers and combination fire smoke dampers (#481318 IOM) Supplements
- Concrete Floor with Steel Deck Supplement (#463562 IOM)
- Damper Maintenance
- Field Supplied Sleeves on Fire Smoke Dampers (#463543 IOM)
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Firestop Material (#469419 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Grille Installation Supplement (#463622 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- Open or Closed Indicator (#459656 IOM)
- Quick Connect Breakaway Supplement (#468502 IOM)
- Sealant Supplement (#462703 IOM)
- Single 3-Sided Retaining Angle Supplement - Vertical Mount (#473768 IOM)
- Sleeve Extension Supplement (#462103 IOM)
- Thermal Blanket Kit for DFD FD and FSD Series (#481945 IOM)
- UL I503 Non-Concrete Horizontal Mount Damper (#481007 IOM
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADDFD-210
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía