Serie DFD-150x
La serie DFD-150X es para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas. Este modelo cuenta con una manga integral. Las compuertas dinámicas se utilizan en Sistemas HVAC que permanecen operando durante un incendio.
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 141°C (286°F)
- DFD-150x12 cuenta con una funda integral de 12 pulgadas.
- DFD-150x14 cuenta con una funda integral de 14 pulgadas.
- DFD-150x16 cuenta con una funda integral de 16 pulgadas.
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Curtain Fire Dampers DFD, FD, DFD X series, and FD X series (#481324 IOM) Supplements
- Close Indicator Switch (#474050 IOM)
- Concrete Floor with Steel Deck Supplement (#463562 IOM)
- Damper Maintenance
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Grille Installation Supplement (#463622 IOM)
- Latch Release Tool for Fire Dampers (#459019 IOM)
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- Sealant Supplement (#462703 IOM)
- Single 3-Sided Retaining Angle Supplement - Vertical Mount (#473768 IOM)
- Thermal Blanket Kit for DFD FD and FSD Series (#481945 IOM)
- UL I503 Non-Concrete Horizontal Mount Damper (#481007 IOM)
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie DFD-150x
-
- Videos
- Podcasts
- Otra información del producto
- Garantía