ODFD-150
El ODFD-150 es para aplicaciones en muros y particiones exteriores con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas. Las compuertas dinámicas se utilizan en Sistemas HVAC que permanecen operando durante un incendio.
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: Hasta 141°C (286°F)
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADODFD-150
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía