DFDR-510
El DFDR-510 es una compuerta con aspas redondas para aplicaciones en muros, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de menos de tres horas. Las compuertas dinámicas se utilizan en Sistemas HVAC que permanecen operando durante un incendio.
- Presión: Hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 141°C (286°F)
Certifications:
UL 555 (Listado # R13317)
Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:112)
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADDFDR-510
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía