![eCaps_Icon eCaps_Icon](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/Louvers_Operable_Combination.png)
Combinación Louver/Compuerta
Combinación Louver/Compuerta para aplicaciones de suministro y extracción.
La combinación de Louver/Compuerta operable de construcción de aluminio protegen la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El diseño permite una apariencia estacionaria en cuanto las aspas pueden estar abiertas o cerradas. Cuando están en posición abierta, estos louvers funcionan como una rejilla convencional. Cuando están en la posición cerrada, proporcionan un cierre hermético del aire y otros elementos. Estos Louvers se provén en mayor frecuencia con actuadores eléctricos ajustados e instalados en fábrica (con excepción para los modelos GCE y GCI).