HLC-SAC
Los ventiladores de techo prefabricados acondicionan y suministran el 100% del aire exterior o mezclas de aire exterior y el aire de retorno a un edificio. Esta unidad es ideal para aplicaciones de 100% de aire exterior, volumen de aire variable y zonas epecificas.
- De 500 a 18000 cfm
- Hasta 3 pulg. ca. (ESP)
- Capacidad de enfriamiento de 3 a 70 toneladas
- Capacidad de calefacción de 75 a 1200 mbh (Mil BTU por hora)
- Opciones de enfriamiento: expansión directa empaquetada, expansión directa dividida con condensador remoto y agua fría
- Opciones de calefacción: gas indirecto, eléctrico y agua caliente.
Purchase Options: