Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

KFD-350

The KFD-350 is used in kitchen ventilation system with a fire resistance rating of 3 hours or more. Static rated fire dampers used in HVAC systems automatically shut down in the event of a fire emergency.

Certificaciones:

UL 555 (Listado # R13317)

Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado# 3225-0981:102)

Códigos:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101)

Purchase Options: