![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/KSQ-16-M2-VG_Collage_Open.png)
Mixed Flow Supply Fans
When your applications doesn't call for heating or cooling, the mixed flow supply fan is the ideal solution utilizing mixed flow wheel technology for a highly efficient, low sound solution.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/KSQ-16-M2-VG_HorizIntake_Curb_Open.png)
SAF
El SAF es un ventilador de suministro filtrado de transmisión por correa, diseñado para proporcionar aire sin temperar en aplicaciones comerciales e industriales. Estas unidades cuentan con una rueda inclinada hacia adelante y una cubierta de acero galvanizado.
- De 800 a 14,300 cfm
- Hasta 3.5 pulg. Ca.
Certifications:
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
KSQ
-