Project Profile: 191 N Chester
![191 N Chester - Project-Profile 191 N Chester - Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/projectprofile_thejeffrey_exterior.jpg?sfvrsn=e2791f51_8)
El reto
- Necesidad de eficiencia energética.
- Proporcionar una filtración de aire de alto nivel, minimizando los virus.
- Eliminación de los gases de extracción dañinos de los vehículos dentro del estacionamiento.
The Surnow Company es una empresa de desarrollo y administración de propiedades inmobiliarias ubicada en Birmingham, Michigan. La empresa tiene reputación por su tratamiento de edificios con importancia arquitectónica o histórica.
Un edificio de 94 años en Birmingham es un excelente ejemplo y parte de un renacimiento general de edificios en la comunidad.
Esta construcción arquitectónica es una antigua iglesia ubicada en 191 N Chester Birmingham, MI construida en 1926. Surnow Company reacondicionó la propiedad, preservando el exterior mientras construía una adición compuesta de vidrio, metal y piedra para una apariencia refinada y moderna. La transformación de una iglesia a un espacio de oficinas Clase A de 27,000 pies cuadrados requirió renovaciones importantes en los sistemas mecánicos y eléctricos, incluida la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Los edificios más antiguos tienen muchas cualidades, como características arquitectónicas que no se ven en muchas estructuras modernas. Sin embargo, pocos tienen la eficiencia energética necesaria para atraer inquilinos. El propietario del edificio estaba especialmente preocupado por proporcionar un lugar de trabajo energéticamente eficiente para los inquilinos. La pandemia de COVID de 2020 también generó preocupaciones sobre la necesidad de capacidades de filtración de aire para minimizar la propagación de virus.
Solución de Greenheck
- Recuperación de energía Ventilador – ECV-30
- Manejadora de aire – DG
- (2) Louvers – ESD-635
- Extractores – Modelos CUE, SE, SP-A
La preocupación del propietario del edificio por la eficiencia energética y la calidad del aire interior fueron las razones para seleccionar Greenheck para proporcionar una solución eficaz. El modelo ECV-30 con núcleo de polímero proporcionó una mejor eficiencia de transferencia de energía y una menor caída de presión para alcanzar los niveles requeridos. Su tamaño también facilitó la instalación para el espacio reducido en la sala de máquinas.
El ECV-30 permite el uso de filtración MERV 8 y MERV 13. La filtración combinada con las altas tasas de ventilación del sistema HVAC mejora la calidad del aire interior y cumple con los requisitos del código. El filtrado y la ventilación minimizan los problemas con las partículas dañinas, incluidas las que causan enfermedades. Los louvers de suministro y extracción (modelo ESD-635) protegen las aberturas de la pared para la unidad de recuperación de energía.
El modelo DG proporciona aire exterior al 100% dentro del estacionamiento ejecutivo con calefacción del edificio. El DG trabaja en conjunto con un extractor de aire modelo SE equipado con el motor Vari-Green® de bajo consumo para garantizar que el estacionamiento tenga una fuente constante de aire fresco mientras extrae los gases nocivos de los vehículos.
Los extractores de aire, modelos CUE y SP, abordan la calidad del aire interior de los baños y otras partes de la instalación. Ambos utilizan motores Vari-Green de transmisión directa y bajo mantenimiento, certificados por AMCA por su rendimiento para sonido y aire.
Los resultados
![Greenheck Garage Exhaust Fan Greenheck Garage Exhaust Fan](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/greenheck_garage.jpg?sfvrsn=7a245b21_8)
![Greenheck Energy Recovery (ERV) Ventilator - ECV30 Greenheck Energy Recovery (ERV) Ventilator - ECV30](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/greenheck-erv-2.jpg?sfvrsn=94a12181_8)