Perfil del Proyecto: Albergue Almost Home Animal Shelter
![Almost-Home-Animal-Shelter_Project-Profile Almost-Home-Animal-Shelter_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/almost-home-animal-shelter_project-profile.jpg?sfvrsn=217ee95b_7)
El Reto
• Instalar un sistema de manejadoras de aire que caliente y enfríe que proporcione un ahorro de energía superior.
• Mejorar la calidad del aire interior para empleados y visitantes, así como para los animales. Eliminar los olores al aumentar la frecuencia de aire fresco.
• Eliminar la humedad de las áreas de criadero frecuentemente lavadas y del aire exterior entrante durante los veranos cálidos y húmedos de Iowa.
• Separar el aire del criadero de la oficina y el área del centro comunitario para evitar la infiltración de olores.
La Sociedad Humana sin fines de lucro de North Central Iowa abrió su nuevo refugio para animales de 10,000 pies cuadrados con 32 perreras interiores/exteriores en septiembre de 2010 en Fort Dodge, Iowa. La nueva instalación reemplaza dos edificios antiguos que habían servido como refugio comunitario para animales con un tamaño combinado de 2,500 pies cuadrados.
Aunque es cuatro veces más grande que los refugios anteriores, las facturas de energía anuales del nuevo refugio de gas y electricidad son de solo $ 16,600 en comparación con la factura anual del antiguo refugio de $25,000.
La nueva instalación también incluye oficinas, una sala de veterinarios, una sala de capacitación y un centro comunitario para reuniones de la junta, funciones comunitarias e incluso fiestas de cumpleaños. El espacio del centro comunitario es de aproximadamente 1,200 pies cuadrados.
La Solución de Greenheck
• (2) sistemas dedicados de aire exterior con calefacción, enfriamiento y una rueda de recuperación de energía de entalpía, Modelo ERCH
• (4) extractores de techo, Modelo SP
• (1) ventilador en línea, Modelo CSP
Los sistemas de aire exterior emplean ruedas de recuperación de energía de entalpía, ventiladores de suministro y extracción, y sistemas de control de la demanda basados en CO2 para una eficiencia energética óptima.
El modelo ERCH combina el beneficio de una rueda de energía total con calefacción y enfriamiento. El aire exterior fresco es pre-acondicionado durante todo el año por la rueda de entalpía, recuperando hasta el 80% de la energía de calefacción y enfriamiento contenida en la extracción del aire. La rueda de entalpía también elimina la humedad del aire caliente del verano de Iowa antes de entrar al serpentín de enfriamiento, reduciendo el tonelaje total requerido para temperar el aire fresco del exterior y reduciendo en gran medida el uso de energía.
Los variadores de frecuencia (VFD) instalados en fábrica, modulados por niveles de CO2, mejoran aún más la eficiencia de la unidad al entregar solo la cantidad requerida de aire exterior al espacio.
Ventiladores de extracción de techo y un ventilador en línea fueron instalados para eliminar el aire contaminado en todas las áreas, así como la humedad excesiva del área de la perrera lavada con frecuencia asegurando un aire fresco, cómodo e inodoro tanto para los humanos como para los animales.
Los Resultados
![Almost-Home-Animal-Shelter_Interior Almost-Home-Animal-Shelter_Interior](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/almost-home-animal-shelter_interior.jpg?sfvrsn=a0fc7ef_5)
![Almost-Home-Animal-Shelter_Exterior Almost-Home-Animal-Shelter_Exterior](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/almost-home-animal-shelter_exterior.jpg?sfvrsn=197d2c6e_9)