Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Perfil del Proyecto: Estadio de Marlins Park

Marlins-Park_Project-Profile

El Reto

• Proporcionar un sistema de extracción de humo de seguridad que proteja a los espectadores y jugadores durante una emergencia
• Instalar un sistema de distribución de aire de bajo consumo de energía que proporcione una ventilación confortable para los espectadores y los jugadores en todo el estadio y el área de la explanada.
• Asegurar el cumplimiento de los códigos de construcción del Condado de Miami-Dade y Florida relacionados con los huracanes y los fuertes vientos

La construcción del nuevo estadio de Marlins Park de 37,000 asientos en Miami, Florida comenzó en julio de 2009 y se completó en marzo de 2012 a tiempo para la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol del 2012. El nuevo Marlins Park está ubicado en el antiguo Orange Bowl e incluye un techo retráctil para proteger a los espectadores del intenso calor del verano en Miami, la humedad y las lluvias. La temperatura promedio dentro del parque con el techo cerrado es de 75⁰F. El espectacular estadio de béisbol incluye una piscina contigua al jardín izquierdo y dos acuarios detrás del plato de home. La seguridad y la comodidad de los espectadores fueron las prioridades clave en la construcción del estadio. Los códigos de construcción de área requieren que se instale un sistema de eliminación de humo seguridad y confiable para garantizar la evacuación segura de los espectadores y empleados en caso de incendio. Debido a la ubicación del estadio de béisbol en la zona de huracanes de alta velocidad de Florida, los equipos de ventilación instalados en el techo también deben ser calificados por Miami-Dade y aprobados por Florida.

Las iniciativas de sustentabilidad ejecutadas con éxito durante todo el proceso de diseño y construcción dieron como resultado que Marlins Park se convirtiera en el primer estadio de techo retráctil del mundo en obtener la Certificación LEED Gold del Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU.

El edificio obtuvo la certificación LEED®-Silver.

La Solución de Greenheck

• (60) compuertas contra humo/fuego modelo FSD y compuertas contra humo modelo SMD
• (10) Extractores Louvers tipo Penthouse, modelo ESD-635PD

 

Se instalaron 60 compuertas combinadas de humo/fuego modelo FSD y compuertas de humo modelo SMD de Greenheck, en Marlins Park para desplazar el humo principalmente del área de la explanada y ayudar a la evacuación en caso de incendio. Todos las compuertas especificadas e instaladas fueron probadas y etiquetadas de acuerdo con UL 555 y UL 555S y proporcionan clasificaciones de resistencia al fuego de 1-1/2 o 3 horas y clasificaciones herméticas de I, II o III.
Cuando las compuertas se abren automáticamente en una situación de emergencia, el humo fluye a diez extractores louver tipo penthouse modelo ESD 635PD, instalados en el techo. 

Los extractores louver tipo penthouse de Greenheck fueron seleccionados para agregar un apariencia estética a la línea del techo del estadio de béisbol y también debido a su capacidad para resistir el impacto y soportar los fuertes vientos de conformidad con los requisitos del código de Miami-Dade y Florida. El modelo ESD 635PD está certificado por Miami-Dade y Florida para su uso dentro de la zona de huracanes de alta velocidad de Florida y cumple con los protocolos de prueba de Florida TAS 201, TAS 202 y TAS 203. El modelo ESD presenta todas las construcciones de aluminio con una carga de viento máxima de 115 PSF (positivo o negativo). 

Además, 200 compuertas de control comercial, modelo VCD y ventiladores de suministro y extracción para facilitar la distribución de aire, incluyendo el modelo GB, ventiladores centrífugos de techo, modelo AX, ventiladores de presión media vano axiales, modelo QEI, ventiladores de flujo mixto, modelo BSQ, ventiladores centrífugos en línea, modelo SP, extractores de techo modelo CSP y ventiladores de gabinete en línea fueron instalados.


Los Resultados

Se requirió una gran coordinación con los contratistas generales y los ingenieros debido a múltiples órdenes de cambio durante la construcción y el deseo de terminar el parque a tiempo para la temporada 2012. A pesar del apretado calendario, los productos Greenheck llegaron cuando fue necesario para asegurar la finalización del estadio para el día de apertura el 4 de abril de 2012. Los inspectores de construcción apropiados aprobaron el sistema de eliminación de humo y seguridad y verificaron el cumplimiento de los requisitos de huracán de Miami-Dade y Florida.
Marlins-Park-Damper Marlins-Park-Penthouse