Perfil del Proyecto: Preparatoria Yuma High School
![Yuma-High-School_Project-Profile Yuma-High-School_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/yuma-high-school_project-profilee1e7fa1083dc45d494d53acc3582b917.jpg?sfvrsn=10dfd24c_9)
El Reto
• Evitar problemas graves de moho
• Diseñar un sistema para manejar los cambios estacionales de humedad
• Cumplir con los estándares actuales de aire exterior
La Escuela Secundaria de Yuma es una de las más antiguas de Arizona. Sus 3,000 estudiantes ocupan dos edificios que han sufrido múltiples renovaciones y adiciones. Old Main, construido en 1910 es una instalación de tres pisos, 30,000 pies cuadrados, y Snider Hall, construido en 1921, tiene dos pisos con 20,000 pies cuadrados de espacio.
Uno no suele esperar que se produzcan problemas de moho en el árido clima de Arizona, pero desde mediados de julio hasta septiembre, Yuma experimenta la "temporada del monzón". Con los años, se desarrollaron graves problemas de moho en ambos edificios escolares de Yuma. Los ventiladores con serpentines instalados no tenían el tamaño adecuado para manejar la cantidad de humedad. Además, las escuelas fueron diseñadas para proporcionar solo 5 cfm de aire exterior por persona. Incluso se proporcionaba menos porque las compuertas de aire exterior solían estar cerradas. La falta de ventilación dio como resultado niveles de CO2 que van de 2000 a 6000 ppm.
En 2000, el distrito escolar gastó millones de dólares para limpiar el molde, pero en realidad no abordó la causa del problema hasta 2003, cuando el distrito decidió invertir en un sistema HVAC más confiable y económico. El nuevo sistema fue diseñado no solo para evitar que los problemas de moho vuelvan a ocurrir, sino también para cumplir con el requisito de aire libre de 15 cfm / persona de ASHRAE Standard 62.
La Solución de Greenheck
• Diseñar un sistema económico de aire exterior (DOAS) dedicado a la recuperación de energía
John Sternitzke de Sternco Engineers había usado productos de recuperación de energía en el pasado para manejar la excesiva humedad de la temporada de los monzones, así como para pre-acondicionar el aire exterior durante todo el año a unidades individuales en la azotea. En este trabajo, determinó que el empleo de un sistema de aire exterior (DOAS) con recuperación de energía sería la solución más económica. La solución de ventilación para la escuela utilizo ventiladores de Greenheck modelo ERCH, que combina los beneficios de una rueda de entalpía total con enfriamiento y calefacción suplementaria. Se instalaron un total de siete unidades ERCH con enfriamiento por agua fría y calefacción por agua caliente. Una vez que el aire es tratado y temperado el ERCH (uno por piso) suministra aire a 18⁰C, 35% a cada salón de clases. El aire extraído de los pasillos se envía de regreso al ERCH para ser tratado nuevamente. Este concepto de sistema abordó dos temas muy importantes: 1) las unidades ERCH eliminaron la necesidad de manejar la carga de aire que anteriormente los antiguos ventiladores lo hacían y 2) porque el ERCH maneja toda la carga de aire exterior, el volumen de aire exterior fue capaz de incrementarse para cumplir con los estándares de ventilación actuales sin equipo de enfriamiento adicional.
Los Resultados
• Se mejoró la calidad y humedad del aire interior, los niveles de CO2 se redujeron, cumpliendo con los gastos de presupuesto.
La incorporación del concepto de tratar el aire exterior en el distrito escolar de Yuma ha demostrado ser un gran éxito. Después de un año de la instalación de las unidades de Greenheck, las pruebas de moho fueron negativas. "Nuestra calidad del aire interior ha mejorado, especialmente la humedad", dice Dave Folsom, Director de Mantenimiento del Distrito Escolar de Yuma. Dave continúa diciendo que "los niveles de CO2 se han reducido a 1200 ppm o menos" y "las calificaciones en matemáticas y ciencias han mejorado".
John Sternitzke también expresó su satisfacción con el equipo que los describe como "fuerza industrial". Al seleccionar el modelo ERCH de Greenheck, Sternitzke pudo especificar una unidad de recuperación de energía semi personalizada que satisfizo las necesidades del distrito escolar sin exceder su presupuesto. Además, él sabe que el distrito escolar ahora tiene un sistema de ventilación de alto rendimiento. La rueda de energía está certificada según la norma ARI 1060 para dispositivos de recuperación de energía aire y cuenta con la certificación de AMCA para rendimiento de aire.
![Yuma-High-School_rooftop Yuma-High-School_rooftop](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/yuma-high-school_rooftop.jpg?sfvrsn=80089baf_5)
![Yuma-High-School_cutaway Yuma-High-School_cutaway](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/renderings/yuma-high-school_cutaway.jpg?sfvrsn=c0accc8a_5)