Perfil del Proyecto: Wausau Curling Club
![Wausau-Curling-Center_Project-Profile Wausau-Curling-Center_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/wausau-curling-center_project-profile.jpg?sfvrsn=e2f23b57_7)
El Reto
• Satisfacer la demanda de grandes cantidades de aire exterior para cumplir con los diversos requisitos de carga
• Instalar un sistema rentable de manejo de aire de calefacción y enfriamiento en las distintas áreas
• Minimizar los costos de energía con la tecnología de recuperación de energía
• Controlar la temperatura para evitar el empañamiento del vidrio entre el área de la hospitalidad que requiere calefacción y una zona de competencia mucho más fría
• Extraer humo, grasa y olores de un área de cocina abierta
El deporte de curling es un juego estratégico como el ajedrez, con elementos de habilidad y experiencia. Jugado en hielo en un ambiente controlado bajo techo, la temperatura y la humedad son fundamentales para establecer la velocidad del hielo y la cantidad de "desplazamiento" en que incurrirá la piedra. Otro desafío de diseño fue lidiar con las cargas variables sin ventilación excesiva, lo que generaría costos de servicios extremadamente altos.
El deporte fue inventado a principios del siglo XVI en Escocia. Hoy en día, el curling es un deporte olímpico y jugado por jóvenes y adultos.
En Wausau, Wisconsin, los miembros del club local de curling sin fines de lucro se mostraron encantados de abrir su nuevo club equipado con la más alta tecnología de un costo de $ 5.2 millones a finales de 2012. La nueva instalación se encuentra entre los centros de curling más grandes y tecnológicamente avanzados de América del Norte y puede acomodar hasta ocho juegos simultáneamente.
La Solución de Greenheck
• (2) ventiladores de recuperación de energía, modelo ERV
• (2) ventiladores de techo, modelo RV
• (2) Manejadoras de aire, Modelo IGX
• (2) campanas extractoras de cocina con sistema de supresión contra incendio
• (1) Campana de Cocina, Tipo II
• (6) louvers, modelo ESD
• (12) Compuertas de Control Comercial
Una gran área de observación y hospitalidad con una cocina funcional rodea el área de competencia de curling y debe ser calentada, enfriada y ventilada de manera eficiente para las convivencia posterior a la competencia y otras actividades. La mayoría de los días, The Curling Center tiene pocos ocupantes. Sin embargo, cuando se realiza una competencia de curling, cientos de competidores y espectadores pueden reunirse en las áreas de hospitalidad y visualización. Se requieren grandes cantidades de aire exterior para estas diversas cargas.
Dado que el Wausau Curling Club es atendido por y sin fines de lucro, no cuenta con personal de mantenimiento en nómina y utiliza el edificio mayormente por temporada desde octubre hasta abril, era imperativo contar con un sistema de ventilación rentable, eficiente en energía, confiable y fácil de operar. La mayoría del equipo de ventilación se instaló en el exterior a nivel del suelo para eliminar el mantenimiento en la azotea. Se instalaron dos ventiladores de recuperación de energía prediseñados, modelo ERV, con ruedas de entalpía para manejar el aire de extracción de los baños y recuperar energía de la corriente de aire para pre-acondicionar el aire de ventilación y reducir los requisitos de energía de calefacción y enfriamiento. Las unidades de aire de reposición, modelo IGX, con calentamiento indirecto de gas cuentan con un horno 80% eficiente y capacidades de calentamiento de hasta 1.200.000 BTU / h (entrada). El flujo de aire de suministro de hasta 9.500 cfm y 3 pulgadas de presión estática externa ayudan a cumplir con las mayores cargas de demanda cuando las áreas de hospitalidad y visualización se llenan a su capacidad. Se instalaron dos ventiladores adicionales en la azotea, Modelo RV, para entregar y acondicionar eficientemente la mezcla apropiada de aire exterior y de retorno al espacio de observación y las áreas de hospitalidad.
Dos campanas extractoras de cocina con sistemas de supresión contra incendios se encargan solo de la parrilla y otras tareas de cocción. Se instaló una campana de cocina Tipo II (Modelo GD2) con deflector individual por encima del lavaplatos para extraer la condensación.
Los louvers modelo ESD se instalaron en las paredes exteriores para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en el edificio y minimizar la penetración de agua. Cada aspa de los louvers cuenta con un sistema de drenaje para mantener el agua fuera del edificio.
Los Resultados
![Wausau-Curling-Center_interior Wausau-Curling-Center_interior](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/wausau-curling-center_interior.jpg?sfvrsn=80db5010_5)
![Wausau-Curling-Center_exterior Wausau-Curling-Center_exterior](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/wausau-curling-center_exterior.jpg?sfvrsn=1826333c_5)