CAPS®
Programa de Selección de Productos por Computadora (CAPS)
El software CAPS de Greenheck es más que una herramienta de selección de sistemas de aire acondicionado. Incluye:
- Descripciones detalladas de los productos
- Información de la aplicación
- Dibujos dimensionales
- Rendimiento detallado para todos los productos
- Como se configuraron los dibujos Revit® y AutoCAD® para la mayoría de los productos
CAPS proporciona un menú completo para ventiladores y extractores de Greenheck, tales como, ventiladores centrífugos y axiales, ventiladores de recuperación de energía, manejadoras de aire, sistemas de ventilación para cocina, compuertas, louvers, ventiladores para interior y sistemas de extracción para humos.
Características principales:
- Selecciones detalladas con opciones, accesorios y controles (usuarios avanzados)
- Asistentes útiles para guiar su selección del producto correcto (más de 600 modelos disponibles)
- Dibujos dinámicos de Revit® y CAD (configurados con rendimiento e información eléctrico)
- Análisis de recuperación de energía (justifica la selección de recuperación de energía)
CAPS Versión Actual 4.44
Requerimientos Mínimos del Sistema:
Windows® 10 (64-bit) y Windows® 11 (64-bit)
CPU Tipo 64-bit: 1 gigahertz (GHz)
Memoria: 8 GB (16 GB recomendado)
CPU Tipo 64-bit: 1 gigahertz (GHz)
Memoria: 8 GB (16 GB recomendado)
Para asistencia con CAPS contáctenos por: caps@greenheck.com