![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/GCC.png)
Bases Especiales
Specialty curbs are for use with specific applications such as, roofing types for metal building construction or providing a weather tight seal for piping.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/GCC.png)
GCC
Es una base con paneles rectos para uso en edificios construidos con techo de metal. Esta base se puede inclinar para que coincida con la pendiente del techo.
- Alturas de 20 a 107 cm. (8 a 42 pulg.)
- Pestaña para instalación de 20 cm. (8 pulg.)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10018/Pipe-Portal_Collage_2.png)
PIPE PORTAL
Las capuchas para tuberías se utilizan para proporcionar un sello hermético a la intemperie para hasta 4 tuberías que penetran en la estructura del techo. Normalmente se utilizan para sistemas VRF.
- Diámetros de tubería de 3/8 a 6 pulg.