![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10013/Fans_Roof-Curbs_Supports.png)
Equipos de Soporte
Equipment supports secure equipment. These most commonly are utility set fans, or sections of equipment, such as the evaporative cooling section of a make-up air unit, to the roof. These supports mount any equipment to the roof that does not require a roof curb. A variety of models ensure the best fit for each roof.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GESI.png)
GESI
El modelo GESI es un soporte para equipo que se utiliza en techos sin aislante, estos techos pueden ser planos o inclinados.
- De 8 a 18 pulgadas de altura
- De 4, 6 u 8 pulgadas de ancho
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GESS.png)
GESS
El modelo GESS es un equipo de soporte para utilizarse en techos planos sin aislante.
- De 8, 12 ó 14 pulgadas de altura
- 4, 6, ó 8 pulgadas de ancho
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GESR.png)
GESR
El modelo GESR es un equipo de soporte para utilizarse en techos planos con aislante o en techos inclinados.
- 8, 12 o 14 pulgadas de altura
- 4, 6 o 8 pulgadas de anchos