![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Fans_Roof-Curbs_Standard.png)
Bases Estándar
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPI_30x30.png)
GPI
Base para techo con lados rectos para uso en techos planos. Incluye una pistola de clavos neumática para madera para la fijación de material de techado.
- De 12 a 42 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPIP.png)
GPIP
Base con laterales planos para techos inclinados.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPIR.png)
GPIR
Base con laterales planos para techos ondulados o de doble hoja.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPF.png)
GPF
Bases para techo con lados rectos para uso en techos planos
- De 8 a 42 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFP.png)
GPFP
Base con laterales planos para utilizarse en techos inclinados en ambientes severos o actividad sísmica.
- De 8 a 24 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFR.png)
GPFR
Base con laterales planos para utilizarse en techos inclinados y ondulados en ambientes severos o actividad sísmica.
- De 8 a 24 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPFV.png)
GPFV
Bases para techo con lados rectos y ventilados con la intención de utilizarse en techos planos
- 20, 24, 26 o 30 pulgadas de altura, varía según el tamaño
- pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GPFVP.png)
GPFVP
Base para techo con laterales rectos ventilados para utilizarse en techos inclinados.
- 20, 24, 26, o 30 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/GPFVR.png)
GPFVR
Base para techo con laterales rectos ventilados para utilizarse en techos ondulados o de doble hoja.
- 20, 24, 26, o 30 pulgadas de altura
- Pestañas para instalación de 2 o 5 pulgadas
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPS.png)
GPS
Base inclinada para uso en techos planos.
- De 8 a 20 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPR.png)
GPR
Base inclinada y elevada para uso en techos planos.
- De 8 a 20 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
- Catálogos
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
GPIGPIPGPIRGPFGPFPGPFRGPFVGPSGPR
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía