![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10011/Fans_Roof-Curbs_Sound.png)
Bases para Sonido
Sound curbs are used for mounting most exhaust/supply fans and units weighing less than 1000 lbs., in sound-critical applications. These curbs feature a sound-attenuating baffle that reduces the noise created by rooftop equipment from entering the building. Several models are available to ensure the perfect fit for each roof; whether flat, pitched, or ridged (double pitch).
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/ATI.png)
ATI
Base con laterales planos para atenuar el sonido en techos planos.
- 18 pulgadas de altura
- pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ATIP.png)
ATIP
Base con laterales planos para atenuar el sonido en techos inclinados.
- 18 o 24 pulgadas de alto
- pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ATIR.png)
ATIR
Base con laterales planos para atenuar el sonido en techos ondulados o techos de doble hoja.
- 18 o 24 pulgadas de alto
- pestañas para instalación de 2 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ATS.png)
ATS
Base inclinada para atenuar el sonido en techos planos.
- 18 o 24 pulgadas de alto
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ATR.png)
ATR
Base inclinada para atenuar el sonido en techos planos, en donde el cuerpo de la base esta empotrada en el techo, obteniendo una altura total más baja.
- 18 o 24 pulgadas de alto
- pestañas para instalación de 1 1/8 pulgadas.
- Catálogos
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
ATIATIPATIRATSATR
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía