![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/Fans_Roof-Curbs_Extensions_2.png)
Extensiones para Base
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPE.png)
GPE
El modelo GPE es una extensión de base para proporcionar altura adicional a las bases estándar. Esta base cuenta con la característica de una puerta para facilitar el acceso a la compuerta y el actuador de la compuerta.
- 12 a 24 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/GPEX.png)
GPEX
El modelo GPEX es una extensión de base para proporcionar altura adicional a las bases estándar.
- De 12 a 24 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/ATE.png)
ATE
El modelo ATE es una base que atenua el sonido que proporciona una altura adicional a las bases estándar y diseñadas para reducir el sonido del ventilador que viaja a través de los ductos.
- De 18 a 24 pulgadas de altura
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/VCE.png)
VCE
El modelo VCE es una extensión para base de techo que se utiliza típicamente en aplicaciones de cocina. Utilice extensiones para bases de techo con los modelos CUBE, CUE o USGF de Greenheck para proporcionar la altura de descarga mínima requerida de 40 pulgadas por encima de la línea del techo según NFPA 96.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/ISB.png)
ISB
El modelo ISB es una extensión para base de techo con una malla protectora diseñada para aplicaciones donde el edificio debe estar completamente libre de insectos. El procesamiento de alimentos es una aplicación típica para este producto.
- 7 pulgadas de altura