Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
Greenheck Circulator Fans

Circulares

Los productos de circulación de aire son la solución perfecta para mover grandes volúmenes de aire a través de los espacios ocupados de un edificio. Ya sea que estén instalados en el techo, la pared o el piso, estos ventiladores son una manera flexible y económica de complementar cualquier Sistema de Aire Acondicionado.

OVERVIEW

Greenheck Circulators - Model IC

IC

El modelo IC es un circulador de transmisión directa diseñado para el movimiento de aire donde hay necesidad de enfriamiento a puntos específicos o recirculación de aire. Las aplicaciones típicas incluyen fábricas, almacenes y talleres. Estas unidades cuentan con motores de dos velocidades y ajustes de inclinación de vertical para dirigir el aire donde sea necesario.

  • De 1,320 a 12,500 cfm
  • De 100 a 750 fpm
Certifications:

UL/cUL 507

Purchase Options:
Greenheck Circulators - Model IC

ICO

El modelo ICO es un circulador oscilante de transmisión directa diseñado para dispersar el movimiento del aire. Esta unidad presenta motores de dos velocidades y un arco de oscilación de 45 ° o 90 °. Las plantas de fabricación y los almacenes son aplicaciones comunes.

  • De 1,320 a 9,612 cfm
  • De 100 a 710 fpm
Certifications:

UL/cUL 507

Purchase Options:
Greenheck Circulators - Model MAC

MAC

Los ventiladores direccionales mueven grandes volúmenes de flujo de aire dirigido a baja velocidad. El ventilador está disponible en modelos de transmisión directa o por correa y tiene una construcción de acero galvanizado. Estos ventiladores son ideales en fábricas, almacenes y aplicaciones agrícolas. Varios ventiladores direccionales ayudan a mejorar la calidad del aire y la comodidad cuando se usan como parte de un plan general de ventilación de la planta.

  • De 2,400 a 21,000 cfm
  • De 73 a 500 fpm
Certifications:

UL/cUL 507

Purchase Options: