Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

Ventiladores Jet

Los automóviles estacionados en una estructura de estacionamiento subterráneo emiten monóxido de carbono (CO) y otros gases nocivos a la atmósfera. Existe la necesidad de un sistema de ventilación eficiente para eliminar estas toxinas, hacer circular aire fresco en el estacionamiento y ayudar a los bomberos en caso de una emergencia de incendio. La serie GreenJet® incluye una gama de rendimientos ideales para la ventilación de estacionamiento. Los diseños sin ductos utilizan ventiladores de chorro para diluir y eliminar contaminantes y controlar el humo. Los ventiladores mueven el aire hacia el área de extracción cuando se instalan en el techo. Esto crea un flujo continuo, evitando la creación de zonas estancadas donde queda atrapado el aire.

OVERVIEW

GJI

El modelo GJI, con rueda centrífuga, maximiza la altura libre para vehículos o instalaciones cuando el espacio y la distancia de conducción son limitados. Con el perfil más bajo de GreenJet de menos de 12 pulgadas (305 mm), se instala fácilmente en espacios reducidos, lo que ayuda a mantener el aire limpio en áreas abiertas y difíciles de ventilar . El GJI utiliza un motor conmutado electrónicamente (EC) y una señal 0-10 VDC o MODBUS para el control de velocidad y volumen. El GJI incluye un interruptor NEMA-3R y una terminale de conexión rápida para el cableado de control y alimentación.

  • 6 lb de fuerza de empuje (25N)
Certifications:

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

Purchase Options:

GJX

Los ventiladores GJX GreenJet se utilizan con silenciadores de entrada y salida, protectores de entrada, soporte de instalación, hélices y aspas de aluminio. El GJX presenta una verdadera hélice aerodinámica para mover grandes volúmenes de aire a una alta eficiencia con un ventilador de menor diámetro.

  • Fuerza de empuje de 4-17 lb (18-75 N)
Certifications:

AMCA por el aire (AMCA 210)

Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo

Purchase Options: