![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/Fans_DirectionalDestratificationFans.png)
Directional Destratification Fans
Directional destratification fans provide improved comfort and reduced energy costs by efficiently mixing air from floor to ceiling to improve temperature uniformity. These fans are ideal for a variety of commercial, industrial and institutional applications, especially in buildings with high ceilings.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10017/DDF-10_Laying_1.png)
DDF
El ventilador para condensador de bajo perfil modelo ARC incluye una propela de acero galvanizado de alta eficiencia y un motor (EC) electrónicamente conmutado con capacidad de control de velocidad de 0-10 VCD. El motor cuenta con la clasificación IP54 y está certificado por “UL-705-Water Spray” y puede operar hasta un temperatura ambiente de 60° C.
- hasta 7,100 cfm
- hasta 1.00 in. wg.
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
DDF
-
- Garantía