![eCaps_Icon eCaps_Icon](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Inline.png)
Ventiladores en línea
Los ventiladores en línea abordan una amplia gama de aplicaciones de suministro y extracción.
Los modelos de ventiladores en línea cumplen una amplia gama de aplicaciones de suministro o extraccion en instalaciones comerciales e industriales. Hay varios modelos disponibles para aplicaciones de aire limpio, de uso industrial y sonido sensible. Las unidades se pueden instalar en el techo o en el piso. Las prestaciones van desde varios cientos de pies cúbicos por minuto hasta más de 100.000 cfm y presiones de hasta 10 pulg. Ca. Las aplicaciones típicas de ventiladores incluyen oficinas, teatros, bibliotecas, baños, vestuarios, almacenes, túneles, estacionamientos y extracción de grasa en la cocina.