![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Fume-Exhaust.png)
Extractores para humos
Los sistemas de extracción centrífugos FumeJet® están diseñados para extraer y disipar de forma segura el aire contaminado en aplicaciones comerciales, institucionales o industriales. Es un paquete de opciones rápidas y sencillas con conexión de proceso de extracción dividida, collar de entrada y otras opciones de soporte opcional. El extractor FumeJet® está diseñado para simplificar la instalación con opciones disponibles para la aplicación del sistema en una alternativa de construcción del sistema en el campo. El ventilador y el ensamble del procesador de extracción han sido diseñados y probados en la fábrica para cumplir con una potencia de 22 pulg/pie2 (equivalentes a 95 mph) sin la necesidad de alambres de sujeción.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10006/FJI-15_DD.png)
FJI
El FJI está disponible en trasnmision directa o por correa para AMCA clase 0, l ó ll. Las alturas del sistema disponibles van desde 7 pies (2.5 m) a 15 pies (4.5 m). Las opciones están disponibles para resistencia a chispas, altas temperaturas o extracciones corrosivas. Las aplicaciones incluyen plantas de empaquetado de comida, soldadura, sistemas de pintura y sistemas de extracción de tratamiento de aguas residuales, entre otros.
- De 200 a 18,000 cfm por ventilador
- Hasta 9 pulg. Ca.
- AMCA por su Resistencia a las chispas tipo B o C (disponible) temperatura máxima de 260 ° C (continua)
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/FJC-315.png)
FJC-300
El modelo FJC-300 es una unidad de transmisión por correa, con características de arreglo 10 ya sea con construcción en acero pintado y atornillado o bien de acero galvanizado y atornillado. La unidad es de tamaño compacto, el motor y la transmisión se encuentran protegidos por debajo de la cubierta. Un recubrimiento resistente a la corrosión permite extracciones corrosivas como los que se encuentran en las plantas de tratamiento de aguas residuales, la esterilización de instrumentos médicos o las salas de aislamiento.
- De 200 a 5,000 cfm por ventilador
- Hasta 4.5 pulg. Ca.
- AMCA por su Resistencia a las chispas tipo B o C (disponible) temperatura máxima de 204 ° C (continua)
Certificación AMCA por su rendimiento de aire (AMCA 210) tamaños 6 - 10
Certificación AMCA por su rendimiento de aire y sonido (AMCA 210 y 300) tamaños 12 -24
Aviso de aceptación (NOA vientos huracanados)
UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
FJIFJC-300
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía