![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/Fans_Condenser.png)
Condenser Fans
Con capacidad de controlar la velocidad y alta eficiencia, la línea de ventiladores para condensador Greenheck son la solución ideal para cuando se requiere un flujo de aire eficiente. Mantenga el aire en movimiento para ayudar a regular la temperatura y proveer una ventilación adecuada a sus equipos, hasta en la aplicación más demandante.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/ARC-24_Above.png)
ARC
El ventilador para condensador de bajo perfil modelo ARC incluye una propela de acero galvanizado de alta eficiencia y un motor (EC) electrónicamente conmutado con capacidad de control de velocidad de 0-10 VCD. El motor cuenta con la clasificación IP54 y está certificado por “UL-705-Water Spray” y puede operar hasta un temperatura ambiente de 60° C.
- hasta 7,100 cfm
- hasta 1.00 in. wg.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10015/AER_CondenserFan_CastProp_SurfaceMount_Above.png)
AER Condenser
El ventilador para condensador de bajo perfil modelo ARC incluye una propela de acero galvanizado de alta eficiencia y un motor (EC) electrónicamente conmutado con capacidad de control de velocidad de 0-10 VCD. El motor cuenta con la clasificación IP54 y está certificado por “UL-705-Water Spray” y puede operar hasta un temperatura ambiente de 60° C.
- hasta 7,100 cfm
- hasta 1.00 in. wg.
AMCA por el rendimiento de sonido y el aire
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705