![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Roof-Mounted_Hooded-Axial-Exhaust.png)
Extractor axial con cubierta
Los extractores axiales para techo son de transmisión directa o por correa. Estos ventiladores son ideales para extraer aire limpio en aplicaciones tales como fábricas y bodegas.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/AS.png)
AE
El modelo AE es de trasmisión directa diseñado para instalación en techo y extraer aire relativamente limpio. Cuenta con una construcción de aluminio.
- de 250 a 6,000 cfm
- hasta 1.0 pulg. Ca.
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RBE
El modelo RBE es de trasmisión por correa y es ideal para instalación en techo y extraer aire relativamente limpio. Esta unidad cuenta con hélice y cubierta tipo Fabra de acero.
- de 1,340 a 82,283 cfm
- hasta 1.5 pulg. Ca.
Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RBCE
El modelo RBCE es de transmisión por correa, para instalación en techo diseñado para extraer aire relativamente limpio. La hélice de este ventilador cuenta con aspas aerodinámicas de aluminio y cubierta tipo Fabra de aluminio o acero.
- 830 to 78,000 cfm
- hasta 1. 0 in. wg.
Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RCE5
El modelo RCE3 es de transmisión directa, para instalación en techo diseñado para extraer aire relativamente limpio. La hélice de este ventilador cuenta con aspas aerodinámicas de aluminio y cubierta tipo Fabra de aluminio o acero.
- de 580 a 42,290 cfm
- hasta 1.5 pulg. Ca.
Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RE2
El modelo RE2 cuenta con aspas de acero y una cubierta tipo Fabra de aluminio o acero. Esta unidad es de trasmisión directa, para instalación en techo y extraer aire relativamente limpio.
- de 1,200 a 41,470 cfm
- hasta 2.0 pulg. Ca.
Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
AERBERBCERCE3RE2
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía