![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10003/Fans_Roof-Mounted_Mixed-Flow-Upblast-Exhaust.png)
Extractores de flujo mixto con descarga hacia arriba
Los extractores flujo mixto con descarga hacia arriba son mejores en aplicaciones de ventilación que requieren bajo nivel de sonido y alta eficiencia. Los modelos instalados en el techo descargan el aire limpio o gases hacia arriba y lejos del edificio.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10016/QEID-27_Upblast.png)
QEID-Upblast
- 800 to 88,000 cfm
- Up to 10 in. wg
Certificacion ULCIL para ventiladores eléctricos (UL / cUL-705) y de potencia para control de humo
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/QEI_Upblast.png)
QEI-Upblast
El QEI-UPBLAST es un ventilador para techo de flujo mixto con transmisión por correa en una configuración con descarga hacia arriba para eliminar contaminantes de un edificio y evitar que el aire contaminado vuelva entrar. La construcción estándar incluye una base de uso pesado completamente soldada, una sección para compuerta tipo mariposa y cubierta.
- De 800 a 88,000 cfm
- Hasta 8 pulg. ca.
- Disponible en construcción resistente a chispas tipo B y C
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
QEID-UPBLASTQEI-UPBLAST
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto