![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10003/Fans_Roof-Mounted_Centrifugal-Supply.png)
Ventilador centrífugo de suministro
Los ventiladores centrífugos de suministro para techo incluyen unidades filtradas y no filtradas de transmisión por correa. Estos ventiladores son ideales para suministrar aire sin temperar a cocinas y edificios.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/SAF.png)
SAF
El SAF es un ventilador de suministro filtrado de transmisión por correa, diseñado para proporcionar aire sin temperar en aplicaciones comerciales e industriales. Estas unidades cuentan con una rueda inclinada hacia adelante y una cubierta de acero galvanizado.
- De 800 a 14,300 cfm
- Hasta 3.5 pulg. Ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RSF-120.png)
RSF
El modelo RSF es de transmisión por correa, este ventilador de suministro para techo proporciona un flujo de aire sin restricciones y cuenta con la máxima protección contra la intemperie. Cada unidad cuenta con una rueda inclinada hacia adelante y una cubierta de acero galvanizado de grueso calibre.
- De 600 a 16,300 cfm
- Hasta 2.0 pulg. Ca.
Certificado para vientos huracanados en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
SAFRSF
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía