![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Fans_Roof-Mounted_Hooded-Axial-Reversible.png)
Ventilador axial reversible con cubierta
Los ventiladores axiales reversibles con cubierta para instalación en el techo pueden ser de transmisión directa o por correa, diseñados para mover aire tanto como suministro y extracción en aplicaciones de aire limpio. Son ideales para aplicaciones de aire limpio, tales como fábricas y almacenes.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RPDR
El modelo RPDR, un ventilador axial reversible para techo, de transmisión directa, mueve el aire tanto en el modo de extracción como en el de suministro. Estos ventiladores cuentan con hélices y aspas aerodinámicas de aluminio fundido y con una cubierta de tipo Fabra construida en acero o aluminio.
- De 3,000 a 45,000 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RPDRF
El RPDRF es un ventilador reversible con filtración y transmisión directa para techo, diseñado para mover el aire tanto en el modo de extracción como en el de suministro. Estos ventiladores cuentan con hélices y aspas aerodinámicas de aluminio fundido y con una cubierta de tipo Fabra construida en acero o aluminio.
- De 3,000 a 41,000 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RPBR
El RPBR es un ventilador reversible de transmisión por correa, para techo, diseñado para mover el aire tanto en el modo de extracción como en el de suministro. Estos ventiladores cuentan con hélices y aspas aerodinámicas de aluminio fundido y con una cubierta de tipo Fabra construida en acero o aluminio.
- De 2,900 a 70,500 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/RE2-36.png)
RPBRF
Es un ventilador reversible con filtración y de transmisión por correa para techo, diseñado para mover el aire tanto en el modo de extracción como en el de suministro. Estos ventiladores cuentan con hélices y aspas aerodinámicas de aluminio fundido y con una cubierta de tipo Fabra construida en acero o aluminio.
- De 2,900 a 58,000 cfm
- Hasta 0.5 pulg. Ca.