Extractor axial con descarga hacia arriba

Los ventiladores axiales son una opción rentable para aplicaciones de baja a mediana presión. Los modelos para instalación en el techo están diseñados para descargar aire limpio o extraer humo y gases hacia arriba y lejos del edificio. Los usos típicos son el espacio industrial, almacenes, extracción de gases y humos en una cabina de pintura. Se ofrecen modelos con construcción de resistencia a chispas, extracción de humo en emergencias o escape continuo de altas temperatura. Disponible en ventiladores de transmisión directa o por correa con aspas de aluminio fundido o acero fabricado según los requisitos de la aplicación.

OVERVIEW

RBU

El modelo RBU es un ventilador axial de montaje en techo y de transmisión por correa para uso en aplicaciones de extracción de aire general limpio. La unidad extrae el aire hacia arriba y lejos de la superficie del techo. Este equipo cuenta con una carcasa y una aspa fabricadas de acero.

  • De 4100 a 64300 cfm
  • Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certifications:

UL/cUL 705

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options:

RBUMO

El modelo RBUMO es un ventilador de transmisión por correa para aplicaciones de instalación en techo para extraer el aire a altas temperaturas y lejos de la superficie (techo). Los ventiladores cuentan con una hélice de acero y una carcasa de acero galvanizado y como opción la certificación UL-793 para altas temperaturas.

  • De 4700 a 61800 cfm
  • Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certifications:

Certificación opcional para ventiladores de alta temperatura disponible en ciertos tamaños y configuraciones

Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones

Certificación para control de humo de emergencia UL disponible en ciertos tamaños y configuraciones

UL/cUL 705

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options:

RDU

El modelo RDU es un ventilador axial de transmisión directa, adecuado para aplicaciones generales de extracción de aire limpio donde la unidad expulsa el aire y lo aleja de la superficie del techo. Las unidades cuentan con una cubierta de acero y una hélice de aluminio fundido.

  • De 3,700 a 43,400 cfm
  • Hasta 0.75 pulg. Ca.
Certifications:

UL/cUL 705

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options:

TAUB-CA

Este modelo de transmisión por correa cuenta con una cubierta soldada, recubrimiento en polvo electrostático y aspas de aluminio. Las aplicaciones típicas incluyen aire limpio, extracción de gases y construcción resistente a chispas. Las características de construcción incluyen una protección que protege a la correa y rodamientos del flujo de aire, compuerta tipo mariposa con reborde reforzado para incrementar la rigidez y orillas cubiertas con un sello para un cierre silencioso. La temperatura máxima de funcionamiento es de 82⁰ C.

  • De 2,800 a 72,000 cfm
  • Hasta 1.5 pulg. Ca.
Certifications:

Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

Purchase Options:

TAUD

El modelo TAUD es un extractor axial de transmisión directa con aspas y centro de aluminio fundido. Las aplicaciones típicas incluyen aire limpio, extracción de gases y construcción resistente a las chispas. Las características incluyen; compuerta tipo mariposa con reborde reforzado para incrementar la rigidez y orillas cubiertas con un sello para un cierre silencioso.

  • De 2,600 a 42,000 cfm
  • Hasta 1 pulg. Ca.
Certifications:

Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

Purchase Options:

TAUB-L/H

El motor instalado en el modelo TAUB-L/H está fuera del flujo de aire. Esto lo hace adecuado para aplicaciones de aire limpio, extracción de alta temperatura o eliminación de humo de emergencia a alta temperatura. El TAUB-L/H cuenta con una compuerta con aspas con rebordes sellados y una cubierta soldada y pintada. Su temperatura máxima de operación continúa es de 260⁰ C.

  • De 5,000 a 58,000 cfm
  • Hasta 1 pulg. ca.
Certifications:

Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo

AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

Purchase Options:

AX Instalación en el techo

El extractor modelo AX para instalación en el techo es de transmisión directa con capacidad extendida. La construcción estándar incluye un aspa y centro de aluminio, un venturí reforzado para reducir las pérdidas en la entrada de aire, una compuerta tipo mariposa para la prevención de retorno del flujo y una cubierta para proteger la compuerta de la suciedad y escombros. Las aplicaciones típicas incluyen aire limpio, extracción de humos y construcción de material resistentes a las chispas.

  • De 800 a 120,000 cfm
  • Hasta 5 pulg. Ca.
Certifications:

Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo

Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)

Purchase Options: