![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10003/Fans_Roof-Mounted_Centrifugal-Downblast-Exhaust.png)
Extractores centrífugos con descarga hacia abajo
Los ventiladores de extracción centrífugos para instalación en el techo son de transmisión directa y por correa. Estos modelos tienen ruedas centrífugas con alabes inclinados hacia atrás. Estos ventiladores son adecuados para aplicaciones para el manejo de aire relativamente limpio.
OVERVIEW
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/G-100.png)
G
El modelo G es un ventilador de transmisión directa, diseñado para instalación en el techo y con base para aplicaciones generales de extracción de aire limpio. Las unidades cuentan con una cubierta de aluminio, certificaciones para actividades sísmicas y vientos huracanados.
- De 50 a 6300 cfm
- Hasta 2.75 pulg. Ca.
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/G-100.png)
GB
Este ventilador centrífugo de extracción para instalación en el techo con transmisión por correa para aplicaciones generales de aire limpio donde la descarga de aire es hacia abajo, hacia la superficie del techo. El GB cuenta con una cubierta de aluminio.
- De 70 a 44700 cfm
- Hasta 3.25 pulg. Ca.
Vientos huracanados
Actividad sísmica
UL/cUL 705
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
UL/cUL 705 Listed - Supplement SD - "Power Ventilators for Smoke Control Systems" (Formerly UL Smoke)
![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10002/LB.png)
LB
El modelo LB es un ventilador de transmisión por correa, con una cubierta tipo fabra, diseñado para aplicaciones de instalación en el techo y extraer aire relativamente limpio, donde la altura y la estética son una inquietud. Las unidades cuentan con una rueda de alabes inclinados hacia atrás y con una cubierta de perfil bajo.
- De 925 a 37500 cfm
- Hasta 2.125 pulg. Ca.
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- Model G/GB (#471558 IOM)
- Modelo GB (Spanish #453005 IOM)
- Model G/GB (#479822 IOM) (English and Arabic)
- Model LD/LDP/LB/LBP (#453283 IOM)
- Bracket Hinge Kit (#485064 IOM)
- Hinge Kit Sizes 075-203 (#462866 IOM)
- Hinge Kit Sizes 220-540 (#462865 IOM)
- Hinged Curb Latch Kit (#481944 IOM)
- Vari-Green Control - Constant Pressure/Airflow Control (#479653 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Drive (#481200 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
- Especificación
-
Drawings
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
GGBLB
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto